配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
3
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
型号: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
Han 200A crimp module, female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 25 ... 70 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3101
Han 200A crimp module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
3
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 模块
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Han ® 200 A 模块
  • Rozmiar modułu 双模块
Wersja
  • Metoda przyłączenia 压接针
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Liczba kontaktów 1
  • Szczegóły 请单独订购压接针。
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 25 ... 70 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤18 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 200 A
  • Napięcie znamionowe 800 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 20 g
  • Kraj pochodzenia 罗马尼亚
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140019355
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552