配套产品
配套产品
型号: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 B60 0273 050
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han E®
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140334441
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600