配套产品
配套产品
型号: 33 50 B5B 6273 010
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 B5B 6273 010
Han 24 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han E®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    Han® 24 B maschio
    Custodia
  • Connettore 2
    Han® 24 B femmina
    Custodia
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di conduttori 25
  • Struttura conduttore 25x 1,5 mm²
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 24
  • Contatto di terra si
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
    Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Dati collegamento
  • Tensione nominale 500 V
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -15 ... +70 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raggio di curvatura minimo
    4x diametro cavo (curvatura singola)
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Tensione di prova Ur.m.s. 4 kV AC
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7001 (grigio-argento)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 50290-2-22 Resistenza agli oli
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140489134
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较