Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han E®
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    Han® 24 B erkek
    Seyyar gövde
  • Konnektör 2
    Han® 24 B dişi
    Seyyar gövde
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 3 m
  • Damar sayısı 25
  • Damar yapısı 25x 1,5 mm²
  • Boyut 24 B
  • Kontak sayısı 24
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 500 V
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -15 ... +70 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Test gerilimi Ur.m.s. 4 kV AC
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22 Yağ dayanıklılığı
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140487772
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın