登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
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
矩形连接器
电缆组装
20 87 146 1302 200
型号: 20 87 146 1302 200
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 146 1302 200
Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
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
Cable, 25c x 16 AWG, tray, TC-ER, SAB
连接器1
Han E 24 Pos. M Insert Crimp
Han E 24 Pos. F Insert Crimp
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
连接器2
Han E 24 Pos. M Insert Crimp
Han E 24 Pos. F Insert Crimp
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
标识
类别
系统布线
系列
Han E
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han E
®
公头
上壳
连接器2
Han E
®
母头
上壳
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
24
芯结构
24x AWG 16
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,291 g
原产国
美国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140262065
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found