7
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
197
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 024 2758
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 8
导体截面积: 0.5 ... 4 mm² 继电器针 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
7
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Gehäuse
197
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Aislantes
系列
Han
®
ESS
规格
Con 8 contactos de relé
版本
接线方式
Terminación de borne de cepo
公母类型
Hembra
尺寸
24 B
针数
8
接地针
Sí
详细资料
solo para capotas/bases de construcción alta
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,5 ... 4 mm² Contactos de relé
0,14 ... 2,5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
额定电流
16 A
额定电压
500 V
额定脉沖电压
6 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
额定电压符合CSA
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
9 ... 11 mm
拧紧力矩
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
Chapado en plata
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
205,22 g
原产国
Rumanía
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140052116
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found