配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
型号: 09 40 024 9913
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9913
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR EasyCon
  • Type af tilbehør Ramme
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Maleindsatser
    4x Han® HC Modular 350
Version
  • Størrelse 24 B
  • Pakkens indhold
    2 x afstandsbolt (AF 7)
    4 x M4-skrue
    4 x skive SK S4
    4 x varmekrympeslange
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌6 Nm Afstandsbolt
    ‌1,5 Nm Fastgørelsesskruer M4
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 270 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058293
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较