配套产品
配套产品
Accessories
1
Wkłady
6
型号: 19 36 024 1442
Han B Top Entry LC M32 Exi_For SL
Han B Top Entry LC M32 Exi_For SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 024 1442
Han B Top Entry LC M32 Exi_For SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Wkłady
6
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® Ex
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Złącza do stref zagrożonych wybuchem
  • Szczegóły Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z wkładami serii Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +85 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Temperatura otoczenia -20 ... +40 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 Z dławnicą kablową
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 5015 (błękitny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 496,75 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140163577
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437