Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Artikelnummer: 19 36 024 1422
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 24 B
Dubbele sluithendel
Ingang bovenkant
1x M32
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 5015 (hemelsblauw)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 36 024 1422
Han 24B Ex-HTE M32 4 pegs
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Productdetails
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 Connectors for explosion hazardous environments
  • 详细资料 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • 详细资料 ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 环境温度 -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 With cable gland
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 496 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181793
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare