myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
no data available
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
09 30 524 0731
Artikel nummer: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabel-till-kabel-chassihus
Storlek: 24 B
Hög konstruktion
Dubbla låsbyglar
Polykarbonat (PC), Rostfritt stål
Toppingång
1x NPTF 1 in
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten
Pulverbeläggning
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
45
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
B
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabel-till-kabel-chassihus
Typ
Hög konstruktion
Version
Storlek
24 B
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x NPTF 1 in
Låsningstyp
Dubbla låsbyglar
Han-Easy Lock
®
Ja
Applikationsområde
Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning)
NBR
Material (låsning)
Polykarbonat (PC)
Rostfritt stål
Färg (låsning)
RAL 7037 (dammgrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar)
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
280 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Japanska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Svenska)
PDF (Polska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare