配套产品
配套产品
Combinables
30
Accessories
4
Inserts
45
Frames
2
型号: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
Han 24B-gs-M50 (30°)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
特殊类別
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
边出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 0529
Han 24B-gs-M50 (30°)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
饰品
4
插芯
45
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Specialtyp
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 24 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M50
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Applikationsområde Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (dammgrå)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140126916
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466