配套产品
配套产品
Combinables
17
Insertos
47
Frames
2
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
插芯
47
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria 上売/底座
  • Linhas de carcaças/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de carcaça/base 上壳
  • Tipo 高结构
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão 顶出线
  • Número de entradas de cabos 3
  • Entrada de cabo 3x M25
  • Tipo de trava 双锁扣
  • Campo de aplicação 用于更高EMC要求的上壳/底座
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • Nota sobre a limitação de temperatura 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 压铸铝
  • Superfície (carcaça/base) 未涂装
  • Cor (carcaça/base) 未上漆
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 245 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140172067
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466