登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Érintkező vezetők
6
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han® Ex robbanásveszélyes környezetekhez
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
19 36 524 1522
型号: 19 36 524 1522
HAN 24EX UL-HSE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 524 1522
HAN 24EX UL-HSE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
Érintkező vezetők
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
Ex
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Lengő csatlakozóház
Verzió
Méret
24 B
Verzió
边出线
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M32
Rögzítés típusa
Kétkengyeles
Alkalmazási terület
用于爆炸危险环境的连接器
Részletek
用于本安电路的简单装置
仅供应美国市场
Részletek
注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-20 ... +85 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 带电缆紧固件
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
粉末涂层
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 5015(天蓝)
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
531 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140181854
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found