配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0522
Han 24HPR-Compact-HSE2-HC-SCL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR Compact
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie 边出线
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x M32
  • Vergrendelingstype 螺钉锁扣
  • Toepassingsgebied 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Oppervlak (kap/behuizing) 粉末涂层
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005(乌黑)
  • Materiaal (vergrendeling) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 465 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140174412
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466