Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Part number: 19 40 024 9937
Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10
Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Monteringsdæksel
til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen, til stikhuse
Størrelse: 24 B
Skruelåsning
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR
Beskyttelsesgrad: IP65, IP68, IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 19 40 024 9937
Han 24HPR-EasyCon-cover 2xM40-1xM10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR EasyCon
  • Type af kappe/hus Monteringsdæksel
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen
    til stikhuse
Version
  • Størrelse 24 B
  • Antal kabelindgange 3
  • Kabelindføring
    1x M10
    2x M40
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌6 Nm Monteringsdæksel
    ‌6 Nm Afstandsbolt
    ‌6 Nm Fastgørelsesskruer
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 205 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140830769
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare