Hoods/Housings
30
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Módulos Han-Modular®
...
Marcos modulares
Marcos
09 11 024 9934
型号: 09 11 024 9934
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多8个单模块, a … h
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 024 9934
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame a-h
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
30
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR enlarged
附件种类
支架
附件介绍
用于最多8个单模块
a … h
版本
尺寸
24 HPR enlarged
包装内容
1x 公头 PE 适配器
1x 母头 PE 适配器
2x M3 螺钉
4x 垫圈 SK S6
4x 圆头螺钉 M6 x 30
4x 圆头螺钉 M6 x 40
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 ... 10 mm² 保护接地柱电源端
1 ... 2.5 mm² 保护接地柱信号端
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
10 Nm M6固定螺栓
0.8 Nm 保护接地柱紧固夹 1……2.5 mm2
1.5 Nm 保护接地柱紧固夹 4……10 mm2
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(附件)
压铸锌
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
229.533 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194366
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found