配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
28
Frames
2
型号: 19 40 024 1287
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 1287
Han 24HPR-HSM-2xM40-f. CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Peça de reposição
1
Insertos
28
Frames
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Tipo de trava Alavanca de trava central (na carcaça)
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.121 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140830820
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466