配套产品
配套产品
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 40 024 0414
Han 24 HPR HOOD TOP ENTRY
Han 24 HPR HOOD TOP ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 024 0414
Han 24 HPR HOOD TOP ENTRY
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M50
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Superficie (capota/base) Pulverbeläggning
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (bloqueo) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Nickel
    Naftalen
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 118 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129979
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较