Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Unghiular
Mărime: 24 HPR VS
Blocare cu şurub
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR VarioShell
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Angled
Versiune
  • Mărime 24 HPR VS
  • VarioShell nivel 1 1x Han-Compact®
  • Tip blocare Screw locking
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,395.5 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140571495
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați