配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Frames
2
型号: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 124 1424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
饰品
5
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR VarioShell
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Angled
Версия
  • Размер 24 HPR VS
  • VarioShell, уровень 1 1x 24 B
  • VarioShell, уровень 2 4x SP1
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌12 Nm Mounting frame
    ‌10 Nm Mounting cover
    ‌12 Nm PE screw
    ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,490 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140571471
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466