矩形连接器
...
附件
框架
09 40 124 9921
型号: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR VarioShell
尺寸: 24 HPR
注释
比较
型号: 09 40 124 9921
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
安装框架
附件介绍
Han
®
HPR VarioShell
版本
尺寸
24 HPR
技术参数
拧紧力矩
12 Nm M8 固定螺钉
6 Nm 用于屏蔽框架和应力消除紧固夹的 M6 螺钉
材料特性
材料(附件)
压铸铝
商业数据
包装尺寸
1
净重
864 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140193673
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found