Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Zubehör
1
Module
4
Artikelnummer: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Docking Frame for 6 modules, fixed mount

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Andockrahmen
fest montiert, für 6 Module, a ... f
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Zubehör
1
Module
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han-Modular®
  • Zubehörtyp Andockrahmen
  • Zubehörbeschreibung
    fest montiert
    für 6 Module
    a ... f
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Fangbereich ± 4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Polycarbonat (PC)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 31,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140021396
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen