登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Inserts
102
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
09 62 003 0301
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): PTFE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0301
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Inserts
102
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
EMC
Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Rak
Version
Storlek
3 A
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Leveransomfattning
Beställ tätningsskruv separat.
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
1 Nm Fästskruvar M3
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP44
IP65 Med tätningsskruv
IP67 Med tätningsskruv
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Oöverdragen
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Omålad
Material (tätning)
PTFE
Material (låsning)
Stål
Yta (låsning)
Förzinkad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
29 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140073005
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling