配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
型号: 09 62 003 1750
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 003 1750
Han 3 EMC Hood Coupler 1 Lever PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC
  • Type kap/behuizing Kabel-naar-kabel-behuizing
Versie
  • Grootte 3 A
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 11
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
  • Pakketinhoud Bestel de afdichtschroef afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 Met afdichtingsschroef
    IP67 Met afdichtingsschroef
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E 12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) 压铸锌
  • Oppervlak (kap/behuizing) 未涂装
  • Kleur (kap/behuizing) 未上漆
  • Materiaal (vergrendeling)
  • Oppervlak (vergrendeling) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen 不包含
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 72,92 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140073135
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466