13
饰品
1
插芯
78
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 62 003 1440
型号: 09 62 003 1440
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 003 1440
Han 3 EMC Top Entry 2 Pegs PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
EMC
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa wtyczki
Wersja
Rozmiar
3 A
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x Pg 11
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
• Obudowy wtyczek/gniazd do zastosowań w podwyższonych warunkach środowiskowych EMC
Zawartość opakowania
Śrubę uszczelkowaną należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP44
IP65 Ze śrubą uszczelniającą
IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Niepowlekane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Nie malowane
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
60 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140073098
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found