登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Frames
4
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för tuffa omgivningsförhållanden
19 40 134 0624
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bärarkåpa
Vinklad
Storlek: 34 HPR
Skruvlåsning
Rostfritt stål
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): EPDM
注释
比较
型号: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Frames
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR EasyCon
Typ av kabelkåpa/chassihus
Bärarkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Vinklad
Version
Storlek
34 HPR
Antal kabelgenomföringar
2
Kabelingång
2x M50
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
6 Nm Skyddskåpa
1,5 Nm Kontaktinsatser
Åtdragningsmoment (skruvlås)
4 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Aluminium pressgjuten
Korrosionsbeständig
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
EPDM
Material (låsning)
Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
1.150 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140175433
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Engelska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Spanska)
PDF (Ungerska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Koreanska)
PDF (Polska)
PDF (Rumänska)
PDF (Ryska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found