配套产品
配套产品
型号: 09 40 034 5407
Han 34HPR-CM-SCL
Han 34HPR-CM-SCL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: 34 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 034 5407
Han 34HPR-CM-SCL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명 벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원
버전
  • 규격 34 HPR
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (잠금장치) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 436 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140319301
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467