矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 134 9903
型号: 09 40 134 9903
Han 34HPR VarioShell-Cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
用于不封底安装底座
尺寸: 34 HPR VS
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 134 9903
Han 34HPR VarioShell-Cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR VarioShell
フード/ハウジングのタイプ
取付けカバー
フード/ハウジングの説明
パネル取付けハウジング用
バージョン
サイズ
34 HPR VS
ロックタイプ
ねじロック
アプリケーション分野
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP66
IP67
IP68
IP69
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
耐腐食
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール)
NBR
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,940 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found