配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
98
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0305
Han 3A-HBM-SL-K cap without seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
98
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    直式
    带金属保护盖
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 详细资料 用于公插芯
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 51 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140038448
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较