配套产品
配套产品
Combinables
3
插芯
8
型号: 09 20 203 0801
Han 3A HMC-agw-QB
Han 3A HMC-agw-QB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 203 0801
Han 3A HMC-agw-QB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
插芯
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HMC
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Bulkhead mounted housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Angled
Verzió
  • Méret 3 A
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Alkalmazási terület Special hoods and housings for high mating cycles
  • Részletek Han® 3 A HMC housings shall only be combined with housings from the Han® 3 A HMC portfolio.
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP44
    IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint 12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Steel
  • Felület (rögzítés) Zinc plated
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 64.5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140170766
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466