登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
25
饰品
15
备件
1
插芯
21
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
19 20 003 1643
型号: 19 20 003 1643
Han 3A Hood Top Angled Entry M20 for Ha
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Brid
®
, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 1643
Han 3A Hood Top Angled Entry M20 for Ha
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
饰品
15
备件
1
插芯
21
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han A
®
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
per Han-Brid
®
Con guarnizione incollata
Versione
Taglia
3 A
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M20
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Custodie standard per applicazioni industriali
Confezione
Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP44
IP65 Con vite a tenuta
IP67 Con vite a tenuta
Certificazioni UL 50/ UL 50E
12
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni)
NBR
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni
CE
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
10
Peso netto
8 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140124622
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han-Brid®
下载
HARTING Ethernet Cabling