配套产品
配套产品
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5421
Han 3A PROTECT COVER. 1 LEVER.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
    Con junta
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles para aislante hembra montado
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1,525 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140038912
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较