登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
Data
...
네트워크 시스템 케이블링
RJ45
09 45 715 1380
型号: 09 45 715 1380
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1380
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
커넥터 1
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
커넥터 2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
Han
®
3 A 하이브리드
금속
커넥터 2
Han
®
3 A 混合
金属
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
70 m
코어 개수
8
코어 구조
4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
기술적 특성
전송 특성
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
자재 특성
재료 (케이블)
FRNC (LSZH)
컬러 (케이블)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
9,000 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140249882
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found