配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
26
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 45 225 1761
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
26
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contenidos del paquete Pida el aislante HIFF por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm² Power
  • Sección de cable (AWG) AWG 12 Power
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Tensión nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 15 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224124
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较