17
Tools
1
饰品
1
Hoods/Housings
14
Frames
1
Termination block
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
20 82 002 0001
型号: 20 82 002 0001
Han 3A RJ45 preLink plug insert
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
新
自定义降额工具
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 002 0001
Han 3A RJ45 preLink plug insert
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
14
Frames
1
Termination block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
preLink®
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
连接器
版本
接线方式
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公母类型
公头
尺寸
3 A
屏蔽
屏蔽
针数
8
技术参数
导体截面积
0.1 ... 0.12 mm²
0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
95 % 非冷凝(操作)
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP20
电缆直径
5 ... 9 mm
抗震
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 45545-2
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
36.2 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140224186
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
链接
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos