配套产品
配套产品
型号: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉连接适配器
带密封
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Tartozék típusa Screw-in adapter
  • A tartozék leírása With seal
Verzió
  • Méret 3 A
Műszaki jellemzők
  • Méret M25
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Színes (tömítés) Black
  • Anyag (kiegészítők) Aluminium
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 0.004 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140190726
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310