备件
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 003 5441
型号: 09 20 003 5441
Han 3A THERMOPL. COVER. 1 LEVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5441
Han 3A THERMOPL. COVER. 1 LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han A
®
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Descrição do acessório
para carcaças
Com cordão de fixação
Com vedação
Versão
Tamanho
3 A
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Detalhes
para inserto fêmea montado ou para inserto Han-Brid
®
montado
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP44
IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Policarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Poliamida (PA)
Cor (travamento)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
10,36 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140038974
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread