配套产品
配套产品 新
型号: 09 20 003 5445
Han 3A THERMOPL. COVER. SEALING
Han 3A THERMOPL. COVER. SEALING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带密封, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP44, IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 20 003 5445
Han 3A THERMOPL. COVER. SEALING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af tilbehør Beskyttelsesdæksel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til panelmonterede chassis-/sokkel-huse
    til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen
    Med tætning
    Med fastgørelsessnor
Version
  • Størrelse 3 A
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Detaljer til samlet hunindsats
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 med tætningsskrue 09 20 000 9918
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,215 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038998
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较