登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
패널 피드스루
...
하이브리드 패널 피드스루
데이터 및 전력/신호
09 57 368 0514 000
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
RJ45
식별
하이브리드
후드/하우징 시리즈
Han A
®
요소
패널 관통형
사양
HIFF 버전
특징
모든 PoE 버전에 적합
버전
규격
3 A
차폐형
완전 차폐형, 360° 차폐 접점
컨택트핀 개수
11
데이터 접점
8
전원 접점 개수
3
접점 구성
L1, PE, N
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² Stranded
도체 단면적 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Stranded
정격 전류 (전력)
16 A
정격 전압 (전력)
300 V AC
전송 특성
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
제한 온도
-40 ... +70 °C
자재 특성
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
83.3 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140393776
eCl@ss
27,440,113.00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found