配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
82
型号: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
Han 3EMC-Base angled-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
弯式
尺寸: 3 A
单锁扣
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1165
Han 3EMC-Base angled-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
1
插芯
82
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 Screw mounted housing
  • 上壳/底座介绍 Angled
版本
  • 尺寸 3 A
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/Housings for higher EMC requirements
  • 包装内容 Please order seal screw separately.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Uncoated
  • 颜色(上売/底座) Unpainted
  • 材料(锁扣) Steel
  • 表面(锁扣) Zinc plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 81.5 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171459
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较