配套产品
配套产品
Contact inserts
15
Hoods/Housings
5
型号: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 3x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9953
Han 3HC350 M.Frame for HPR Compact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
15
Hoods/Housings
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para insertos macho
    para insertos fêmea
    3x Han® HC Modular 350
Versão
  • Tamanho 24 B
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 41 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140194106
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466