配套产品
配套产品
Zubehör
2
Ersatzteil
2
Einsätze
78
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
开关锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 003 0402
Han 3HPR HOOD TOP ENTRY PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Zubehör
2
Ersatzteil
2
Einsätze
78
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 13,5
  • Verriegelungsart Bajonettverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise Bei Verwendung von Einsätzen der Baureihe Han® Q und Han A® muss der Dichtring am Isolierkörper entfernt werden. Die Dichtschraube der Isolierkörper muss durch die Dichtschraube der Gehäuse ersetzt werden.
  • Lieferumfang mit Dichtschraube
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌0,5 Nm M3 Befestigungsschrauben Kontakteinsatz
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP68
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse Schwarzchrom-Beschichtung
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS nicht konform
  • ELV Status nicht konform
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 78 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140057067
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较