Typ av kabelkåpa/chassihus
Vägginstallerat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Vinklad
Öppen botten
Lång version
Genomföringshål för fastskruvar
Version
Storlek
3 A
Låsningstyp
Skruvlåsning
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Detaljer
Vid användning av kontaktinsatserna i serierna Han® Q and Han A® måste tätningen på kontaktinsatsen tas bort. Tätningsskruven på kontaktinsatsen måste bytas ut mot kabelkåpans/chassihusets tätningsskruv.
Vid användning av de vinklade chassihusen med genomgående hål i installationsflänsarna måste kunden säkerställa att fästskruvarna är korrekt tätade från insidan av chassihuset.
Leveransomfattning
Med tätningsskruv
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
0,5 Nm M3 fästskruv för kontaktinsats
1 Nm Fästskruvar M4
Åtdragningsmoment (skruvlås)
2 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Pulverbeläggning
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)