配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
75
型号: 19 40 003 0951
Han 3HPR-HBMA-M25 long version
Han 3HPR-HBMA-M25 long version

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
长版, 底部封闭, 用于固定螺丝的馈通孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 003 0951
Han 3HPR-HBMA-M25 long version
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
12
备件
3
插芯
75
产品详情
Identification
  • Category 上売/底座
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing 表面安装底座
  • Description of hood/housing
    长版
    底部封闭
    用于固定螺丝的馈通孔
Version
  • Size 3 A
  • Version 顶出线
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type 螺钉锁扣
  • Field of application 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • Details
    在使用 Han® Q 和 Han A® 系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
    在使用安装法兰上具有通孔的弯式底座时,客户必须确保固定螺栓从底座内部适当密封。
  • Pack contents 带密封螺栓
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌0.5 Nm M3 插芯固定螺栓
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 2 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Surface (hood/housing) 黑色镀铬
  • Colour (hood/housing) RAL 9005(乌黑)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS 不符合
  • ELV status 不符合
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 195 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140129337
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较