登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Piesă de schimb
2
Inserţii
102
Frames
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
Pentru condiții de mediu agresive
09 37 003 0306
型号: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Piesă de schimb
2
Inserţii
102
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase / prize
Serii de carcase/prize
Han
®
M
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Descriere carcasă/priză
Drept
Cu capac metalic
Cu garnitură de izolare
Versiune
Mărime
3 A
Tip blocare
Levier de blocare individual
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii aspre
Detalii
pentru inserții mamă
Conţinut pachet
Cu şurub de izolare
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
1 Nm Şuruburi de fixare M3
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP44
IP65 Cu şurub de izolare
IP67 Cu şurub de izolare
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare)
FPM
Material (blocare)
Oţel inoxidabil
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10
Masă netă
65,3 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140055193
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found