登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Accessories
15
Części zamienne
1
Wkłady
89
Frames
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do trudnych warunków środowiskowych
19 37 003 1750
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 003 1750
Han 3M HOOD COUPLER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Accessories
15
Części zamienne
1
Wkłady
89
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
M
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda kabel-kabel
Wersja
Rozmiar
3 A
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd dla wymagających środowisk
Zawartość opakowania
Ze śrubą uszczelniającą
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP44
IP65 Ze śrubą uszczelniającą
IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (blokady)
Stal nierdzewna
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
70,3 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140128415
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found