Contact inserts
18
Hoods/Housings
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
上壳 Han
®
24 HPR 加大型
09 11 000 9954
型号: 09 11 000 9954
Han 4HC-HALTERUNG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han
®
Q 5/0 位于上壳中
尺寸: 48 B
注释
比较
型号: 09 11 000 9954
Han 4HC-HALTERUNG
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
饰品
1
Contact inserts
18
Hoods/Housings
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
M
附件种类
Frame
附件介绍
for male inserts
for female inserts
4x HC 350 contacts + 2x Han
®
Q 5/0 in a hood
版本
尺寸
48 B
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm Fixing screws M3
0.25 Nm Fixing screws Han® Q 5/0
1.5 Nm Cross-tying screws
材料特性
材料(附件)
Metal
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
77.1 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140015739
eCl@ss
27440210 Fixing element for industrial connectors
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular