Contacts
8
Combinables
3
Tools
1
上売/底座
84
Frames
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 004 3141
型号: 09 14 004 3141
Han CC Protected module, crimp female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
CC 保护模块
单模块
压接针
母头
插针: 4
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: 40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 004 3141
Han CC Protected module, crimp female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
3
Tools
1
上売/底座
84
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
CC 保护模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
针数
4
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 ... 6 mm²
线芯外径
≤4.8 mm
4.8 ... 6.4 mm 剥线长度 15 mm,额定电压 690 V,插针拆卸受限
额定电流
40 A
额定电压
830 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
1.05 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140020153
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found