配套产品
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
型号: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
Han 40A crimp module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 40 A 模块
单模块
压接针
公头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3002
Han 40A crimp module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
10
Combinables
4
Tools
1
上売/底座
88
Frames
25
产品详情
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® 40 A module
  • Dimensiunea modulului Single module
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 2
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 ... 10 mm²
  • Diametru exterior fir ≤10.5 mm
  • Curent nominal ‌ 40 A
  • Tensiune nominală 1,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 10 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140019829
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较