配套产品
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
9
型号: 09 40 048 9813
Han 48HPR-M frame for (4xHC650/1XHC350)
Han 48HPR-M frame for (4xHC650/1XHC350)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Telaio
per inserti maschio, 4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Taglia: 48 B
Maschio
注释
比较
型号: 09 40 048 9813
Han 48HPR-M frame for (4xHC650/1XHC350)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
9
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di accessorio Telaio
  • Descrizione degli accessori
    per inserti maschio
    4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 48 B
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Metallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 60
  • Peso netto 223 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140386570
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466